(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pin final abrazadera en forma de U

Pin final abrazadera en forma de U
  • Descuento por volumen

Abrazadera tipo U con extremo de pasador S45C.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera en forma de U con extremo de pasador, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE08M100
UE10M125
UE14M160
UE14M200
UE18M200
UE18M250
UE22M250
UE22M315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910015301234.518M80.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1112520301641.524M100.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141602540205230M12,M140.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142002540205230M12,M140.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

182003050246436M16,M181.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

182503050246436M16,M181.75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

222504060307645M20,M222.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

223154060307645M20,M223.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico