(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca en T con resorte adjunto

Tuerca en T con resorte adjunto
  • Descuento por volumen

El resorte fija la tuerca T de forma segura en la ranura en T, lo que facilita el ajuste de los pernos y tornillos. Evita caer dentro de la ranura en T de una tuerca en T. Se puede utilizar para eliminar las virutas del interior de la ranura en T.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STNM1208
STNM1210
STNM1412
STNM1816
STNM2220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.71812.5M81473120M812
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

11.71812.5M101473120M1012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.72213.5M121683330M1214
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.72817.5M1620104370M1618
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

21.73521.5M20281456150M2022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico