(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Jack Attachment

Jack Attachment
  • Descuento por volumen

Use los agujeros en la superficie superior del gato correspondiente. JAT6440 es un tipo de soporte esférico. JAT6441 es un tipo de soporte de ranura en V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JAT6440
JAT6441-45
JAT6441-65
JAT6442
JAT6443-14
JAT6443-25
JAT6445
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3718353R50--90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45234233218537-120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65386235622-100-545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

451942335.8303120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63401214---325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

78531525---715
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

453315R10---240

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 12 D(mm) 8 Material S45C
Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico