(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Jack atornillado Atlas

Jack atornillado Atlas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conveniente para la fijación de piezas de trabajo gracias a su base ensanchada y su tornillo alargado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACS-140
ACS-200
ACS-320
ACS-550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001406717.5181.860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14020010517.5182.260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20032016522.5223.840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32055028524224.925

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C y FC250 Tratamiento de superficies Acabado de pintura al horno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico