(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca larga con ranura en T

Tuerca larga con ranura en T
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 tuerca larga con ranura en T.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LTNM1614
LTNM1816
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.325.48.515.8M14×218816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1728.611.119.1M16×224918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico