(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas de gran capacidad

Caja de herramientas de gran capacidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B-56
  • B-56-B
  • Descuento por volumen

El moldeado de paredes gruesas tiene una excelente resistencia a los golpes como una caja de herramientas que puede soportar el uso duro.
[Caracteristicas]
· El asa del B-56 se almacena en la tapa superior cuando está plegada.
· Una estructura resistente con molduras gruesas que no se mueve incluso cuando se sube.
· B-56 tiene un orificio para fijar una cerradura en la superficie lateral.
· Una caja de herramientas con robustez confiable y alta capacidad que proporciona facilidad de uso y facilidad de uso.
[Aplicaciones]
· Se puede usar como pedestal debido a que es plano.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-56-B

 
Número de Parte
B-56-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 413×206×242
Color de la caja Azul Masa(g) 3800 Material ABS
Características Resistencia de carga: 20 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-56-B de la serie Caja de herramientas de gran capacidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico