(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elastómero H

Elastómero H
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuchillo cortador
· Tipo de parte: Cuerpo
· Grosor de la hoja (mm): 0.7
· Longitud total (mm): 185
· Masa (sol): 136

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H-13

Número de Parte
H-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cuchillo cortador Tipo de parte Cuerpo principal Espesor de la hoja(mm) 0.7
Longitud total(mm) 185 Masa(g) 136 Cuchillas de repuesto compatibles HB-10H・HB-10BH
Espada Hoja negra extra grande (hoja H) Espesor de 0.7 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H-13 de la serie Elastómero H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico