(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexalobulares W-81

Juego de llaves hexalobulares W-81
  • Descuento por volumen

Se ha preparado un juego de llaves Torx compactas al hacer que el mango y la herramienta sean desmontables.
[Caracteristicas]
· T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, + Número 2 x -6.0, + Número 1 x -4.5 mm.
· Soporte T8-T30 a prueba de manipulaciones (los productos a prueba de manipulaciones tienen una protuberancia en el centro del casquillo roscado Torx).
· Los bits están unidos a ambos extremos, por lo que se puede usar vertical y horizontalmente.
[Aplicaciones]
· A prueba de manipulaciones y aplicable a lugares donde no se pueden insertar destornilladores Torx generales y destornilladores de cabeza plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-81

 
Número de Parte
W-81
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Normas de punta T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Longitud total (dimensión L)(mm) 127 Peso(g) 150 Características Los bits están unidos a ambos extremos, por lo que se puede usar vertical y horizontalmente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-81 de la serie Juego de llaves hexalobulares W-81.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico