(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de acero inoxidable SCT-175

Alicates de acero inoxidable SCT-175
  • Descuento por volumen

Banco de acero inoxidable que se puede utilizar para insertar y recuperar componentes pequeños.
[Caracteristicas]
· El material adopta acero inoxidable martensítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, etc.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCT-175

 
Número de Parte
SCT-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 170
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.2 (alambre de hierro suave) Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Material Acero inoxidable martensítico
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCT-175 de la serie Alicates de acero inoxidable SCT-175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico