(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Multi Snip N-839

Multi Snip N-839
  • Descuento por volumen

Una herramienta de corte múltiple que puede cortar placas delgadas de placa de aluminio además de VVR.
[Caracteristicas]
· Capacidad de corte (cable VCT): 3,5 mm2 x 4 núcleos.
· Cable VVR: 3.5 mm2 x 3 núcleos.
· Placa de aluminio: 1,2 mm.
· Alambre trenzado de cobre: 8 mm2.
· Dureza HRC (cuchilla): 58.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar y pelar cables gruesos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-839

 
Número de Parte
N-839
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 190
Con o sin resorte Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 8 Capacidad de corte: otros Placa de aluminio: 1,2 mm, cable VCT: 3,5 mm² x 4 núcleos / cable VVR: 3,5 mm² x 3 núcleos
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150 Explicación suplementaria Prueba de competencia del trabajador eléctrico Artículo recomendado Tijeras industriales Longitud de la hoja mm: 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-839 de la serie Multi Snip N-839.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico