(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates P-57

Alicates P-57

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de tipo práctico con excelente fuerza de corte y durabilidad.
[Caracteristicas]
· El mango de elastómero liso al tacto se utiliza para el mango.
· Producto recomendado para la prueba de competencia del trabajador eléctrico.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-57-175
P-57-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101953.51.6 x 3 núcleos270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022042.0 × 3 núcleo370

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 5.5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Explicación suplementaria Producto recomendado de prueba de competencia del trabajador eléctrico tipo 1/2. Tipo práctico con excelente fuerza de corte y durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico