(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza N-12

Pinza N-12

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas con una parte deslizante que adopta un tipo Tyco redondo para permitir el corte de alta resistencia.
[Caracteristicas]
· Alambre de cobre: 3,2 mm de diámetro, alambre de cobre: 3,5 mm y sup2, alambre de hierro: 1,9 mm de diámetro, VVF: 1,6 mm de diámetro x 2 núcleos.
· Porción deslizante de goma redonda capaz de corte potente
[Aplicaciones]
· Tipo potente con empuñadura redonda de goma, ideal para cortar alambres de cobre y de hierro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-12

 
Número de Parte
N-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 163
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.9 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 3.2
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 1.6 x 2 núcleos Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 3.5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 160 Explicación suplementaria Prueba de competencia del trabajador eléctrico Artículo recomendado Agarre de elastómero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-12 de la serie Pinza N-12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico