(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de cable N-18

Cortador de cable N-18

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cortador de cable que ayuda a mantener la pieza de trabajo en su lugar mientras corta.
[Caracteristicas]
· Incluso los cables IV de 22 mm² se pueden cortar de forma ligera y limpia con una sola mano.
· Capacidad de corte (cable VVF): ø2.0 mm (diámetro 2.0 mm) x 2 núcleos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-18

 
Número de Parte
N-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 161 VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.0 x 2 núcleos Capacidad de corte: otros Línea IV: 22 mm2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 167 Explicación suplementaria Corte fácil y perfecto con una sola mano, incluso VVF ø2 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-18 de la serie Cortador de cable N-18.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico