(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas de extremo N-36

Pinzas de extremo N-36

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas ideales para cortar en lugares profundos.
[Caracteristicas]
· El componente final de las pinzas tiene una cuchilla, por lo que el acabado de la sección transversal es casi plano.
· El ancho delgado de la cuchilla de 3 mm lo hace ideal para lugares densamente cableados.
· Para cortar en lugares profundos (tipo vertical).
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar en lugares densos y profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-36

 
Número de Parte
N-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 117.5
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Rendimiento de corte de plástico(mmø) 1.5
Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 0.9 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 58
Explicación suplementaria Para cortar en lugares profundos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-36 de la serie Pinzas de extremo N-36.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico