(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de destornilladores de eje largo (a través) KLD3 (Números de pieza)

Juego de destornilladores de eje largo (a través) KLD3
  • Descuento por volumen

La longitud total es de hasta 380 mm, ideal para trabajar en lugares a los que no se puede acceder con los tipos estándar. El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia. La punta tiene un imán de alta resistencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLD3

 
Número de Parte
KLD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 9
Longitud del eje L (mm) 275 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán Disponible Eje a través Disponible Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Peso(g) 760

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLD3 de la serie Juego de destornilladores de eje largo (a través) KLD3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico