(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores rechonchos ultra mini SSD-2 (Números de pieza)

Juego de destornilladores rechonchos ultra mini SSD-2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Destornillador ultra pequeño y rechoncho con una longitud total de 30 mm.
[Caracteristicas]
· Como la longitud total es incluso más corta que el destornillador grueso, es ideal para trabajar en lugares estrechos.
[Aplicaciones]
· Ideal para interiores de automóviles y mantenimiento de motocicletas, bicicletas y maquinaria.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSD2

 
Número de Parte
SSD2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 7.2
Longitud del eje L (mm) 14 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán Disponible Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Peso(g) 350

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSD2 de la serie Juego de destornilladores rechonchos ultra mini SSD-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico