(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador de acero inoxidable SUMD

Destornillador de acero inoxidable SUMD
  • Descuento por volumen

Para apretar y aflojar tornillos. El eje está hecho de acero inoxidable martensítico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUMD-150

Número de Parte
SUMD-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 8 Longitud del eje L (mm) 150
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.1 Longitud total L(mm) 257 Ancho de agarre D(mm) 34
Peso(g) 134

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUMD-150 de la serie Destornillador de acero inoxidable SUMD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico