(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de ajuste de cerámica D-17

Juego de destornilladores de ajuste de cerámica D-17
  • Descuento por volumen

Un destornillador largo que es conveniente para el ajuste dentro del equipo.
[Caracteristicas]
· Con una funda cosida resistente a la fricción y al arrastre.
· Utiliza cerámica de zirconia que se destaca entre las cerámicas finas específicamente por su excepcional resistencia y elasticidad.
· Tiene una alta resistencia a la abrasión y mantiene la precisión del filo durante mucho tiempo, incluso para trabajos de ajuste de perillas semi-fijas tipo punta.
[Aplicaciones]
· El eje de 110 mm de largo lo hace ideal para ajustar piezas en lugares profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-17

 
Número de Parte
D-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 1.8 / 1.3
Longitud del eje L (mm) 110 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.4 Diámetro del eje(ø/mm) 3 / 1.5 / 1.8
Longitud total(mm) 175 Peso(g) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-17 de la serie Juego de destornilladores de ajuste de cerámica D-17.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico