(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, ajuste directo

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, ajuste directo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave dinamométrica dedicada para apretar pernos y tuercas.
[Caracteristicas]
· Ajuste de par de tipo digital para una fácil identificación del valor mostrado.
· En el trabajo de apriete, cuando alcanza el valor de par establecido, se escuchará un "clic" o una sensación en la mano.
· A diferencia de los tipos convencionales, no es necesario leer la escala principal y la escala Vernier, por lo que es conveniente para evitar errores de configuración y confirmación / gestión del par de apriete.
· El par se establece en función del valor visualizado digitalmente de los mecanismos mecánicos que se pueden leer directamente.
[Aplicaciones]
· Para el montaje, mantenimiento e inspección de lugares que requieren ajuste de torque, como puertos, instalaciones eléctricas, automóviles, maquinaria pesada, aeronaves, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T2MN6
T2MN13
T3MN20
T3MN50
T3MN100
T4MN50
T4MN100
T4MN140
T4MN200
T6MN300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1–66.350.122224260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3~136.350.225324290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4–209.50.225324300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10–509.50.530836520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20~1009.5138736750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10–5012.70.530836550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~10012.7138736770
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30~14012.7145036820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40–20012.7252645.21400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60~30019271645.21890

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Derecho
Precisión de par(±%) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico