(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexagonales W-96

Juego de llaves hexagonales W-96
  • Descuento por volumen

Juego de llaves hexagonales de 9 piezas.
[Caracteristicas]
· Incluye soporte de resina.
· Establecer detalles - Tamaño de subtense: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-96

 
Número de Parte
W-96
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 60 / 80 / 90 / 100 / 112 / 52 / 58 / 65 / 72 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 12 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Establecer contenido(Libro) 9 Tornillo de cabeza hueca hexagonal M1.6/2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Tornillo de fijación hexagonal M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12/14、M16、M18/20
Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Peso(g) 240

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-96 de la serie Juego de llaves hexagonales W-96.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico