(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de archivos K-150

Conjunto de archivos K-150

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Archivo con alta dureza y durabilidad que reduce significativamente la obstrucción.
[Caracteristicas]
· Cromado duro para proporcionar una excelente capacidad de extracción del polvo de corte.
· Es poco probable que se obstruya y conserve su nitidez.
· Tiene alta dureza para su uso en materiales duros.
· Excelente resistencia a la oxidación y resistencia a la corrosión, deterioro mínimo en ambientes húmedos, 3 a 6 veces la durabilidad de una lima de hierro convencional.
· Estuche cosido incluido.
[Aplicaciones]
· Puede usarse con materiales ligeros como plástico, madera y aluminio y materiales duros como acero, acero inoxidable y cerámica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-150

 
Número de Parte
K-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivos surtidos Longitud total(mm) 185 Presentación Dientes superiores 58
Artículo único / conjunto Establecer producto Peso(g) 130 Explicación suplementaria Alta dureza y durabilidad reduce ampliamente la obstrucción
Cantidad de embalaje(Libro) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-150 de la serie Conjunto de archivos K-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico