(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - muela de goma con vástago, MWURE【25 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela de goma con vástago, MWURE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • #400
  • #600
  • #1000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Piedra de amolar de caucho
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 30
· Cantidad/paquete (Pedazo): 25
· Tipo de agente de incorporación: AFX-H (suave)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C1000-AFXH-6-17
C1000-AFXH-10-20
WA600-AFXH-6-17
WA600-AFXH-10-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Longitud de la muela abrasiva
(mm)
Grano abrasivo

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

1000617C grano abrasivo

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10001020C grano abrasivo

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600617WA grano abrasivo

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

6001020WA grano abrasivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete(Pieza) 25 Tipo de agente de unión AFX-H (suave) Velocidad máxima de rotación utilizada(min − 1) 30000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico