(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de película de diamante

Hoja de película de diamante
  • Descuento por volumen

Óptimo para el pulido de moldes, cerámicas y piezas relacionadas con fibra óptica.

[Caracteristicas]
· Base de película tipo adhesivo de resina.
· La superficie posterior se procesa con cinta de doble cara.
· Produce una hermosa superficie pulida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSF-1014
KSF-1017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Película Uso Pulido a mano Material abrasivo (Diamante)
Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 100 Tipo Tipo de cinta de doble cara
Para procesos húmedos / secos. Para lijado en seco Cantidad de embalaje(Hojas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico