(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SG Yanase TOP, 100 piezas

SG Yanase TOP, 100 piezas
  • Descuento por volumen

Causa poca vibración y ruido para un trabajo fácil, uso seguro y eficiente.

[Caracteristicas]
· Tipo W donde se colocan alternativamente piezas de papel de lija largas y cortas.
· Anteriormente, cuando se retiraban varios tipos de cuentas, el pulido con papel abrasivo se realizaba después de la molienda con una piedra de molienda offset, pero ahora es posible moler y pulir con una sola pieza.
· Ideal para pulido medio.
· Poca obstrucción.
· Quemaduras muy limitadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-GT100A6

Número de Parte
SG-GT100A6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tamaño de partícula(#) 100 grano abrasivo Alundum (A)
Tipo de ahorro Cantidad de embalaje(Hojas) 10 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-GT100A6 de la serie SG Yanase TOP, 100 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico