(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sco-Light Disc M【5 piezas por paquete】

Sco-Light Disc M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SD10015M-60
SD10015M-80
SD10015M-120
SD10015M-180
SD10015M-240
SD10015M-320
SD10015M-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

60

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 15 Grano abrasivo Un grano abrasivo
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Eliminación de quemaduras después de soldar.
Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico