(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de Resibon【25 piezas por paquete】

Conjunto de Resibon
  • Descuento por volumen

Piedra de afilar desplazada para un rectificado pesado de rendimiento ultra alto utilizando una base de grano abrasivo de circonio y alúmina. El rectificado de varios metales es posible con un rendimiento revolucionario de resistencia a la abrasión 4 veces mayor para el rectificado de superficie y 3 veces mayor para el rectificado de superficie de esquina. La RZ-K admite trabajos de rectificado de alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RZ1006-24
RZ1256-24
RZ1806-24
RZ1806-24M
RZ1806-24Q
RZ2056-24S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Dureza Número contenido en un paquete
(Hojas)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10015P25NRZ 2G100 X 6 X 15Z 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

36 Días o más

12522P25NRZ 2G125 X 6 X 22Z 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022P25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022M25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

18022Q25NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 Q

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

20522S10NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Objeto a ser molido acero en general / Hierro fundido Tamaño de partícula(#) 24
grano abrasivo Z Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 Características Excelente durabilidad Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico