(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Red de habilidades (tipo de compensación)【10-20 piezas por paquete】

Red de habilidades (tipo de compensación)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Efectivo para pulir con el fin de eliminar la película de recubrimiento u óxido, y también para pulir metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SN1002P-36
SN1002P-46
SN1002P-60
SN1002P-80
SN1002P-120
SN1002P-WA60
SN1002P-WA80
SN1002P-WA120
SN1802P-36
SN1802P-46
SN1802P-60
SN1802P-80
SN1802P-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Número contenido en un paquete
(Hojas)
Código de producto del fabricante

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001536C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 36

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001546C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 46

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001560C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 60

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1001580C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 80

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10015120C20SN T27 2G100 X 2P X 15C 120

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1001560WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 60

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001580WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 80

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10015120WA20SN T27 2G100 X 2P X 15WA 120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802236C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 36

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802246C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 46

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802260C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 60

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802280C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 80

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022120C10SN T27 2G180 X 2P X 22C 120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Objeto a ser molido Material de cobre / Aluminio / No metal Características Énfasis en la capacidad de corte Laminación(Hojas) 2P
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 Almohadilla dedicada Use una almohadilla dedicada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico