(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portabrocas Macro Magnum

Portabrocas Macro Magnum

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Barra de tiro requerida: 3R-605.2
· Peso: 5kg
· Posición indexada fija: 4 × 90°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3R-680.24-S

Número de Parte
3R-680.24-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Mandril Barra de dibujo requerida 3R-605.2 Posición indexada fija 4×90°
Peso 5 kg

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3R-680.24-S de la serie Portabrocas Macro Magnum.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico