(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Macro Base Holder HP

Macro Base Holder HP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Nota: Compatible con intercambio automático, estándar Z y superficie de montaje pulida, tratamiento antioxidante.
· Peso: 1,2 kg
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a un banco de trabajo o plantilla.
· Posición indexada fija: 4 × 90°
· Dimensión 1: 54 × 54 × 12.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3R-651.7-P

Número de Parte
3R-651.7-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Otros Dispositivos Posición indexada fija 4×90° Dimensiones 1 54x54x12,5 mm
Orificio de tornillo de montaje 4 piezas Nota Compatible con cambio automático, Z estándar y superficie de montaje pulida, tratamiento a prueba de herrumbre Peso 1,2 kg
Observaciones Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a una mesa de trabajo o plantilla.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3R-651.7-P de la serie Macro Base Holder HP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico