(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barril de lente estándar L-501

Barril de lente estándar L-501
  • Descuento por volumen

Equipado de serie con lente estándar.
[Caracteristicas]
· Con filtro de lente.
* Este producto no incluye una lente ocular.
[Aplicaciones]
· Ideal para los barriles de lentes de microscopios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-501

 
Número de Parte
L-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Suministros para microscopios Aumento general(veces) 2 / 1 Tamaño Producto estándar L-50 Diámetro del puntal de montaje mmø: 20 Accesorio: Lente ocular con filtro de lente no incluida
Ajuste de visibilidad Tipo ajustable de un solo ojo: ± 5Dptr Distancia de funcionamiento(mm) 80 Ajuste de enfoque Barril de lente - tipo vertical
Forma de barril de lente Ángulo de inclinación de 45 ° Rango de ajuste de ancho de ojos 55 a 74 mm, izquierda / derecha enclavada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-501 de la serie Barril de lente estándar L-501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico