(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de superficie tipo caja (acabado de mecanizado)

Placa de superficie tipo caja (acabado de mecanizado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se ha aplicado el procesamiento de superficie hexagonal.
· Se puede utilizar para una amplia gama de operaciones, desde inspección y medición hasta mecanizado y montaje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CP02020M
CP03030M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Precisión de superficie plana
(µm)
A
(mm)
B
(mm)
Masa
(kg)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

292002005987
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3830030012121010

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Placa superficial Material FC250 C(mm) 50
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal G(mm) - H(mm) -
I(mm) - J(mm) - El número de costillas(Libro) 1×1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico