(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Registrador de datos de medición

Registrador de datos de medición
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Almacena el valor de medición de balanzas o balanzas electrónicas.
· Para ubicaciones remotas, salas limpias y el uso de múltiples instrumentos de medición.
· Puede guardar aproximadamente 5,000 eventos de datos de medición con fecha y hora.
· Los datos de pesaje almacenados se pueden cargar fácilmente a través de un archivo CSV desde el puerto USB a la PC (no es necesario un software dedicado).
· No se requiere una fuente de alimentación dedicada (se puede usar simplemente conectándolo a un medidor o PC).
· Adecuado para ubicaciones donde no se pueden ingresar PC e impresoras, como ubicaciones remotas y salas limpias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-1688

Número de Parte
AD-1688
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Equipamiento periferico Tipo Cuerpo principal Modelos aplicables, serie Para obtener información sobre los modelos compatibles, consulte http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad1688.html.
Peso(kg) Aproximadamente 60 g Notas especiales Para A y D Fuente de alimentación Innecesario (suministrado desde un aparato de medición o una PC)
Accesorio Cable de comunicación RS-232C (3 tipos), cable de extensión USB Cantidad de embalaje(Base/Pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico