(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Balanzas electrónicas personales de triple rango serie EW-i

Balanzas electrónicas personales de triple rango serie EW-i

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Balanza electrónica de propósito general de triple rango y triple funcionamiento.
[Caracteristicas]
· Una báscula única tiene 3 rangos de pesaje (cada uno con una resolución de 1/3,000) que le permite funcionar como 3 básculas.
· Gran pantalla LCD con luz de fondo (altura de caracteres: 16 mm).
· La placa superior de acero inoxidable: 304SUS que proporciona una excelente resistencia química y también reduce los efectos de electricidad estática se utiliza para la superficie superior del cuerpo.
· El estuche de transporte es conveniente para transportar y almacenar. (Producto vendido por separado: EJ-12JA)
[Aplicaciones]
· Medición de peso para química y experimentos.
· Para comprobar el peso de las piezas.
· Usar como contador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EW-12KI

Número de Parte
EW-12KI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 3000 / 6000 / 12000
Pantalla mínima(g) 1 / 5 / 2 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición D(mm) 133 Dimensiones de la placa de medición W(mm) 170
Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción Peso(kg) 1.5 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar) o batería Ni-MH (se vende por separado)
% De visualización mínima(%) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EW-12KI de la serie Balanzas electrónicas personales de triple rango serie EW-i.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico