(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escala digital: Scale Boy con certificación

Escala digital: Scale Boy con certificación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Balanza certificada: balanza digital serie SK-i. Verifique el área de uso (5 áreas (A1 a A5)) cuando solicite el SK-1000i/SK-2000i.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK1000I-A1
SK1000I-A2
SK1000I-A3
SK1000I-A4
SK1000I-A5
SK2000I-A1
SK2000I-A2
SK2000I-A3
SK2000I-A4
SK2000I-A5
SK-30KI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Región de operación Capacidad
(kg)
Detalles de la región Peso
(kg)
1 Pieza(s)

14 Días o más

10001-1Hokkaido1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10001-1Aomori, Iwate, Miyagi, Akita y Yamagata1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10001-1Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokio (excluidas las áreas dentro de la jurisdicción de las subprefecturas de Hachijo y Ogasawara), Kanagawa, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto , Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10001-1Tokio (solo jurisdicciones locales de Hachijo, Ogasawara), Nagano, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima (solo áreas Satsuma/Osumi)1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10001-1Kagoshima (excluyendo las regiones Satsuma y Osumi), Okinawa1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

20002-2Hokkaido1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20002-2Aomori, Iwate, Miyagi, Akita y Yamagata1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20002-2Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokio (excluidas las áreas dentro de la jurisdicción de las subprefecturas de Hachijo y Ogasawara), Kanagawa, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto , Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20002-2Tokio (solo jurisdicciones locales de Hachijo, Ogasawara), Nagano, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima (solo áreas Satsuma/Osumi)1.6
1 Pieza(s)

14 Días o más

20002-2Kagoshima (excluyendo las regiones Satsuma y Osumi), Okinawa1.6
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

20000 ~ 3000020 ~ 50Todas las regiones20 ~ 30-1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Forma de placa de medida Plato cuadrado
Compatible con batería de celda seca Disponible Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Dimensiones de la placa de medición D(mm) 190
Dimensiones de la placa de medición W(mm) 230 Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Fuente de alimentación D Baterías x 6 (se venden por separado) o adaptador de CA (AX-TB196 se vende por separado) % De visualización mínima(%) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico