(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo delgado bloque paralelo

Tipo delgado bloque paralelo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La altura está diseñada teniendo en cuenta la profundidad de la mordaza de la prensa.
· Un tipo delgado que es conveniente para mecanizar a través de orificios cercanos a la cara final de una pieza de trabajo (especialmente el tipo escalonado).
· Un conjunto de 2 piezas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UP1630
UP1635
UP1640
UP1645
UP1650
UP1651
UP1652
UP1653
UP1654
UP1655
UP1656
UP1657
UP2140
UP2145
UP2150
UP2155
UP2160
UP2161
UP2162
UP2163
UP2164
UP2165
UP2167
UPS1630
UPS1635
UPS1640
UPS1645
UPS1650
UPS1651
UPS1652
UPS1653
UPS1654
UPS1655
UPS1656
UPS1657
UPS2140
UPS2145
UPS2150
UPS2155
UPS2160
UPS2161
UPS2162
UPS2163
UPS2164
UPS2165
UPS2167
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16030--0.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16035--0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16040--0.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16045--0.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16050--1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16051--1.03
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16052--1.05
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16053--1.07
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16054--1.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16055--1.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16056--1.13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16057--1.15
1 Pieza(s)

10 Días o más

20040--1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20045--1.19
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20050--1.32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20055--1.46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20060--1.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20061--1.62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20062--1.65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20063--1.67
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20064--1.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20065--1.73
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20067--1.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160303100.47
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160353100.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160403100.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160453100.77
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160503100.87
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160513100.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160523100.92
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160533100.94
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160543100.96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160553100.97
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160563101.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160573101.03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200403100.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200453101.03
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200503101.15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200553101.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200603101.44
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200613101.46
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200623101.49
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200633101.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200643101.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200653101.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200673101.62

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 8 Material S50C Tratamiento térmico Templado HRC47-53

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico