(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vise del fabricante de herramientas

Vise del fabricante de herramientas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de materiales completamente templados, esta es una herramienta de precisión que se termina por pulido.
· La precisión es de 5 micras tanto en cuadratura como en paralelismo.
· Cada máquina viene con una hermosa caja de madera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ETO-20G
ETO-20GL
ETO-31G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura completa
(mm)
Masa
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6065218643.821823960642835148461818239712848
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6077218643.621823960642835148461818239712848
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7698178613.51787661253620359178601710---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad de la boca(mm) 36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico