(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de sujeción central de leva tipo B

Palanca de sujeción central de leva tipo B
  • Descuento por volumen

Una palanca de sujeción en forma de leva para el conjunto de abrazadera central de la leva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSL12M
CSL16M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar F
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Masa
(kg)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11025M120.5M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12030M160.6M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 165 B(mm) 23 C(mm) 12
D(mm) 4 E(mm) 38 G(mm) 11
H(mm) 1.2 I(mm) 28 L(mm) 14
M(mm) 5 N(mm) 14 Material S45C
Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico