(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de abrazadera central de leva

Perno de abrazadera central de leva
  • Descuento por volumen

Un perno de abrazadera para el conjunto de abrazadera central de la leva.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSBM16

Número de Parte
CSBM16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 65 B(mm) 12 C(mm) 45
D(mm) M16 E(mm) 15 F(mm) 3.5
G(mm) 8 H(mm) 24 Masa(g) 135
Material S45C Diámetro del tornillo M16 Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSBM16 de la serie Perno de abrazadera central de leva.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico