(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara)

Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una abrazadera compacta que no se levanta mucho.
· Ideal para mecanizar objetos delgados de bajo perfil.
· Hay tres tamaños de pernos de apriete: M4, M6 y M12.
· Tiene un tamaño compacto y gran carrera de 0.3 a 1.1.
· La ranura guía del cuerpo principal acorta el tiempo de configuración de la pieza de trabajo (excluyendo LWC4).
· Tiene una estructura que evita que las virutas entren al interior.
· Ideal para piezas pequeñas.
· El material de latón se utiliza para evitar rayar las piezas de trabajo.
· La elevación de la pieza de trabajo es mínima.
· Ideal para piezas delgadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LWC-04
LWC-06
LWC-08
LWC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Diámetro del tornillo Par de Operación Máximo
(N•m)
Max. Fuerza de apriete
(kN)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.210.232.54.6 - 5.03.96M4 x 0.7--M41.60.91.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.617.3547.8 - 8.55.510M6 x 1.03.22M651.98.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2021.945510.0 - 11.0613M8 x 1.253.22M 8134.316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24.627.1410812.3 - 13.511.218M12×1.753.22M12407.146

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perno de bloqueo: SCM435, arandela: SCM435, unidad principal (parte metálica): C3604BD, unidad principal (parte de goma): NBR Tratamiento térmico Perno de bloqueo: endurecimiento HRC25, arandela: endurecimiento HRC43

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico