(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jack lateral tipo A

Jack lateral tipo A
  • Descuento por volumen

Simplemente inserte en la ranura en T. Útil para recibir resistencia de corte lateral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SID14A
SID16A
SID18A
SID20A
SID22A
SID24A
SID28A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Un h8
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1438751951525750.34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16501001931525750.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18501002242025750.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20751252553025751.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22751252533025751.85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2410015032840501003.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2810015032440501003.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 15 I(mm) 5 Material S45C
Tratamiento térmico Recocido Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico