(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Primavera (SUS)

Primavera (SUS)
  • Descuento por volumen

Resorte (SUS) fabricado en SUS316.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte (SUS), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPG06S
SPG08S
SPG10S
SPG12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
Perno Aplicable Tornillo constante
(N/mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.20.7M622.51 / longitud (mm)5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.30.8M817.82 / longitud (mm)10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.40.9M1019.37 / longitud (mm)15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.31.5M1297.03 / Longitud (mm)20

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 300 Material SUS316

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico