(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de tope (SSB-A)

Perno de tope (SSB-A)
  • Descuento por volumen

Para posicionar la pieza de trabajo, o como tope, etc. La parte esférica se ha apagado. Excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSB-M6X30-A
SSB-M6X40-A
SSB-M6X50-A
SSB-M8X30-A
SSB-M8X40-A
SSB-M8X50-A
SSB-M8X60-A
SSB-M10X30-A
SSB-M10X40-A
SSB-M10X50-A
SSB-M10X60-A
SSB-M10X70-A
SSB-M12X40-A
SSB-M12X70-A
SSB-M16X50-A
SSB-M16X80-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.03023.53.51011.544.5R48.9M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.04033.53.51011.544.5R411M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.05043.53.51011.544.5R413M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.253021.3513155.56R517M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.254031.3513155.56R521M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.255041.3513155.56R525M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.256051.3513155.56R529M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10X1.530205.51719.677R530M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.540305.51719.677R536M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10X1.550405.51719.677R542M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.560505.51719.677R549M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.570605.51719.677R555M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.754027.871921.989R852M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.757057.871921.989R879M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X2503592427.71012R10111M16
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

M16X2806592427.71012R10158M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Sección esférica endurecida HRC45 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico