(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de peldaños - Juego de 2 piezas, serie STB【2 piezas por paquete】

Bloque de peldaños - Juego de 2 piezas, serie STB
  • Descuento por volumen

Los ángulos de paso de STB1-9 son todos iguales y pueden usarse en combinación entre sí. El paralelismo se puede mantener en cualquier combinación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STB-1
STB-2
STB-3
STB-4
STB-5
STB-6
STB-7
STB-8
STB-9
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28.817.425.319460.1

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

45.326.925.328680.24

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

97.557.125.3581500.84

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5934.938.136900.52

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

97.557.138.1581501.25

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

138.880.938.1822102.54

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5934.950.836900.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

97.557.150.8581501.66

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

138.880.950.8822103.43

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación sinterizada S45C Tratamiento térmico Templado HRB92-95 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico