(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de giro (tipo de servicio pesado)

Perno de giro (tipo de servicio pesado)
  • Descuento por volumen

SBS/SBH: SUM22, SBS-S: Perno de giro (alta resistencia) hecho de SUS316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBH04030
SBH05040
SBH05060
SBH06040
SBH06050
SBH06075
SBH08040
SBH08050
SBH08075
SBH10050
SBH10075
SBH10100
SBH12075
SBH12100
SBH12125
SBH12150
SBH14100
SBH14125
SBH16125
SBH16150
SBH20150
SBH20175
SBH24150
SBH24200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Material Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

M4203010545SUM22M4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5254012655SUM22M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M53060126510SUM22M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M62540147610SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M63050147615SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M64075147620SUM22M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M82540189820SUM22M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M83050189825SUM22M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M84075189835SUM22M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10305020121040SUM22M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10407520121050SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M104010020121065SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12507525141280SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1260100251412100SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1260125251412125SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1260150251412145SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1460100281614140SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1460125281614170SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1660125321716220SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1675150321716255SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2075150402218435SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20100175402218470SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2475150482522650SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M24100200482522750SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316M24

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico