(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Botón de la abrazadera

Botón de la abrazadera
  • Descuento por volumen

CB: SUM22, CB-S: latón, CB-N: nylon / CB: botón de sujeción HRC 45 a 50 templado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB6
CB8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6106R105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8138R1310

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 6 Material SUM22 Tratamiento térmico Templado HRC45-50
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico