(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de alineación, tipo B

Almohadilla de alineación, tipo B
  • Descuento por volumen

Una almohadilla de alineación de tipo B para Ball SCM435 / Ball HRC60.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
632B-M3
632B-M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12117.2M37Diámetro de bola: 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

181710.5M428Diámetro de bola: 16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Balón SCM435 Tratamiento térmico Ball HRC60 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico