(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contenedor B-530

Contenedor B-530

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de herramientas de contrachapado de aluminio de alta resistencia sin PVC.
[Caracteristicas]
· La superficie de aluminio tiene un recubrimiento endurecido de alta resistencia de color titanio.
· La espuma rígida de polietileno es ideal para el almacenamiento y transporte de instrumentos de precisión y similares en toda la superficie (con incisiones).
· Acolchado de uretano (B-89 x 1, B-88 x 1, B-87 x 3) incluido.
[Aplicaciones]
· Ideal para el almacenamiento de herramientas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-530

 
Número de Parte
B-530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 550×165×370
Color de la caja Plata Masa(g) 4500 Explicación suplementaria Uretano duro con incisiones usadas / bloqueo provisto
Accesorio Uretano x 5 (B-89 x 1 / B-88 x 1 / B-87 x 3)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-530 de la serie Contenedor B-530.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico