(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opciones de llave de tubo: mango de trinquete, RHA

Opciones de llave de tubo: mango de trinquete, RHA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2, 1/4, 3/8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de trinquete, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RH4250A

Número de Parte
RH4250A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 253 Peso(g) 598

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RH4250A de la serie Opciones de llave de tubo: mango de trinquete, RHA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico