(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas Grip P-845

Pinzas Grip P-845
  • Descuento por volumen

Use este agarre suave ESD en sus pinzas estándar para que sean seguras ESD.
[Caracteristicas]
· La empuñadura de elastómero tiene un tacto suave y antideslizante, lo que mejora la sensación de uso.
· La punta se puede proteger con una tapa, por lo que es conveniente para el almacenamiento y el transporte.
· También se puede usar para pinzas hechas por otros fabricantes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-845

 
Número de Parte
P-845
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Elastómero Longitud total(mm) 150 (con tapa) S / N no magnético Disponible
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Ancho(mm) 8.5~10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-845 de la serie Pinzas Grip P-845.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico