(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clip de piezas P-843

Clip de piezas P-843
  • Descuento por volumen

Un clip de piezas que se sujeta al bloquear las piezas sujetadas en su lugar.
[Caracteristicas]
· Con moleteado antideslizante.
· Con cerradura. (3 etapas)
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar como abrazadera o disipador de calor para soldar piezas electrónicas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-843

 
Número de Parte
P-843
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Otro Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 143
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Peso(g) 30
Características Las partes que se sujetan pueden sujetarse con un candado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-843 de la serie Clip de piezas P-843.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico